PVT212S
综述
150V 1 Form A 光伏继电器,采用 6引脚 SIP 封装
特征描述
- HEXFET 功率 MOSFET 输出
- 4.000 V(rms) I/O 隔离
- 极低的导通电阻(RDD-ON)
- 线性交流/直流运行
- 无弹跳操作
- 固态可靠性
- UL 认证
- ESD容差:
- 4000 V人体放电模型
- 500 V机器模型
优势
- 交流(高达90 VAC)工业负载控制
- 高达 +/-120 VDC 直流工业负载控制
- 电信线路开关
- 电机继电器更换
支持