Home 产品分类 功率器件 固态继电器 Photovoltaic Relays PVT322 PVT322 综述 250V 2 Form A 光伏继电器,采用 8引脚 DIP 封装 250 V, 170 mA 双极光伏继电器,采用 8引脚 DIP 封装。这款常开固态继电器可以取代任何应用中的机电继电器。 特征描述 HEXFET® 功率 MOSFET 输出 10 Ω 导通电阻 4.000 V(rms) I/O 隔离 线性交流/直流运行 无弹跳操作 固态可靠性 潜在应用 开/关 挂钩开关 正极线和负极线开关 通用开关 电机继电器更换 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系