PVT412L
综述
400V 1 Form A 光伏继电器,采用 6引脚 DIP 封装
特征描述
- HEXFET 功率 MOSFET 输出
- 主动电流限制电路
- 000 V(rms) I/O 隔离
- 负载电流限位
- 线性交流/直流运行
- 无弹跳运行
- 固态可靠性
- UL 认证
- ESD 容差:
- 4000 V 人体模型
- 500 V 机器模型
潜在应用
- 开/关挂钩开关
- 拨出继电器
- 环路注入继电器
- 常规开关
- 更换机电继电器
支持