PVT412S
综述
1 Form A 光伏继电器,采用 6引脚 SMT 封装
特征描述
- HEXFET 功率 MOSFET 输出
- 000 V(rms) I/O 隔离
- 极低的导通电阻(RDD-ON)
- 线性交流/直流运行
- 无弹跳运行
- 固态可靠性
- UL 认证
- ESD 容差:
- 4000 V 人体模型
- 500 V 机器模型
潜在应用
- 工业负载交流电源线控制(高达 240 V 交流)
- 直流工业负载控制,高达 +/-300 V 直流
- 开/关挂钩开关
- 拨号脉冲生成
- 更换机电继电器
支持