AI PSU 供电解决方案
涵盖3 kW至12 kW及以上的新一代SiC、GaN和Si解决方案
随着AI服务器和数据中心对电力需求的不断增加,电源设计正在经历快速迭代:功率从800 W迅速提升至5.5 kW,并逐步向12 kW及更高水平迈进。此外,系统效率的要求已提升至97.5%以上,功率密度也显著提高(例如,100 W/in³),以满足日益紧凑的尺寸限制,同时确保符合严格的保持时间要求。
英飞凌结合自身在应用和系统设计方面的专业知识,采纳数据中心运营商和电源制造商的意见,开发了一系列覆盖3 kW到12 kW范围的参考板。这些解决方案展示了英飞凌如何通过其功率半导体技术,满足并超越行业对PSU性能要求的能力。
作为拥有高性能碳化硅MOSFET(CoolSiC™)、氮化镓晶体管(CoolGaN™)和硅基MOSFET(CoolMOS™)的功率半导体领域的领导者,英飞凌推出的这些PSU充分发挥不同技术优势,最大限度地提高从交流到直流的电源性能,突破效率和功率密度的限制,为AI服务器和数据中心系统提供高度可靠且可持续的价值。