英飞凌驱动宝马i3达到最高能效
宝马i3纯电动车中,仅汽车电力驱动总成就采用了英飞凌的75颗半导体器件,以最大限度提高其效率,它们包括:
- AUDO Future单片机
- HybridPACK™ 2 IGBT功率模块
- EiceDRIVER™高压IGBT驱动芯片
- CoolMOS™高压MOSFET
此外,英飞凌还提供其他产品控制以下汽车系统,譬如:
- 安全气囊
- 电动安全带预紧器
- 电动雨刮器
- 底盘控制器
- 电子助力转向系统
- LED照明模块
BMW i3
- 动力装置:同步电机(125千瓦 / 170马力)
- 0 - 60 km/h加速时间:3.7秒
- 0 - 100 km/h加速时间:7.2秒
- 自重:1195公斤
- 最大行驶速度:每小时150公里
- 续航距离(正常使用情况下): 130 – 160公里
- 电池:锂离子电池(22度)
- 扭矩:250牛米
- 充电时间(80%):
– 50千瓦快充站短于30分钟
– 家用插座最多8小时
- 能耗:每百公司12.9度(给予欧洲典型使用情况)
- 二氧化碳排量1:每公里 0克
1没有计入汽车生产和提供燃料或其他能源所排放的二氧化碳。平均耗电量为每百公里12.9度