全新的英飞凌62mm封装Advantage系列
针对低压和中高压变频器, 高品质, 极具性价比

The new 34mm Advantage Series of Infineon!

英飞凌全新的Advantage 系列是针对于工业逆变焊机应用推出的34毫米IGBT功率模块该系列产品采用最新的高速IGBT芯片,延长了焊机的使用寿命,提高了焊机的可靠性, 为客户提高了终端产品竞争力。

Advantage系列产品在保证了英飞凌一贯的高品质和可靠性基础上,兼具了吸引力的价格,以满足中国焊机客户的需求。该产品全部在欧洲进行生产,先进的生产工艺以及严格的质量测试,确保该系列产品满足焊机行业对于质量和可靠性的苛刻要求。此外,英飞凌重视对逆变焊机系统层面理解,为客户提供针对性的焊机解决方案和一站式的服务,以满足客户对成本和性能的高要求,从而为客户提供高性价比的焊机解决方案。

 

Share

Advantage系列