Arduino工程师界的乐高
使电子设计充满创意!

工程师界的乐高,使电子设计充满乐趣

 

看到这些颜色鲜亮的电路板相互堆叠在一起,是不是让你想到了乐高积木。就像家里孩子玩的玩具一样,这些电路板颜色亮丽,可以相互堆叠,实现各种有趣的功能。这就是ARDUINO电子设计平台,可看作是一个工程师界的乐高。

ARDUINO的中文名称为阿尔杜伊诺,它是一个成长非常快速的全球性电子设计平台。由学校教师为学生开发的开源教学工具逐渐发展并受到了众多电子设计爱好者以及开发工程师的喜爱和广泛使用。英飞凌将基于ARDUINO电子设计平台开发越来越多的评估板,并陆续地提供开发资源进行市场推广。

Share

ARDUINO电子设计平台的产品特点

 

1. 简单易用

由于软硬件开源,方便了开发者简单快速地找到想要的设计资源以及参考设计。

 

2. 接口标准

规范的连接接口使得不同功能的ARDUINO扩展板可以相互基于兼容的接口定义进行堆叠。

 

3. 价格合理

ARDUINO平台大幅降低了评估板的设计成本。使得初学者或者电子设计爱好者可以花更低的成本购买评估板并开始设计。

 

4. 功能多样

基于以上的特点,目前已经有成千上万不同功能的ARDUINO扩展板资源可以用于开发。不同的扩展板相互堆叠可以实现变化多端的有趣功能。唯一的限制可以说只有开发者的想象力。

从产品到系统P2S

 

英飞凌基于ARDUINO平台开发评估板,除了发挥如上提到的优良而开放的特点以外,更是为了在“产品”和“系统”间建立起一个桥梁。缩短两边的距离,加快系统开发的速度。这也就是英飞凌的从产品策略到系统理解的P2S战略。围绕该战略,越来越多的英飞凌ARDUINO评估板以及对应的开发资源将服务于快速的系统评估以及方案选择。

英飞凌ARDUINO评估板适合的人群

 

它适合初学者或电子设计爱好者,利用其简单利用价格合理的特点,迅速简便地熟悉产品以及对应的系统应用。并发挥极客的精神,开发各种有趣的电子方案。

 

它同时也适合资深的工程师,基于其接口标准的特点,高效的评估多种方案。而不用太过关心一些评估系统搭建的细节。因此可以轻松地从多种系统方案中选择出最合适最符合系统要求的一种。

 

随着汽车电子市场的飞速发展,越来越多的客户需要开发各种不同的应用。英飞凌ARDUINO评估板就提供了这样的平台,去适合不同的客户开发需求。同时众多的客户也开始使用ARDUINO这个平台进行方案的初期评估。

英飞凌ARDUINO评估板设计资源