英飞凌AURIX™ 系列单片机,助你腾飞!
英飞凌于2014年推出了32位多核单片机系列AURIX™,AURIX™单片机实现了安全与性能的完美统一。
TC2xx系列单片机是英飞凌AURIX™系列的第一代单片机产品,TC3xx系列是第二代,都是基于Tricore™ 内核架构的多核单片机系列。Tricore™内核架构是英飞凌专门为汽车电子高运算、强实时应用场景专门开发的32位单片机架构,它将DSP数字信号处理,RISC精简指令集单片机,以及微控制器功能集成在一个架构中,兼顾了高算力和实时性。
应用领域
- 动力系统上,发动机控制、传动系统、电动汽车和混合动力汽车控制、电池管理、变速器控制单元等的理想平台;
- 安全性能上,底盘、雷达、制动系统、电动助力转向系统、安全气囊和高级驾驶辅助系统;
- 高级通信上,网络连接、全方位BCM、车辆间信息交流、车与外界信息交流。
- E/E架构上,域控制器,区控制器,中央计算平台上的安全控制等。
产品特色
- 出色性能:AURIX™ 高达1300DMips、8MB闪存、640KBSRAM; AURIX™ 2G高达3600DMips, 16MB 闪存、6912KB SRAM.
- 功能安全:ISO26262认证、ASIL-D级应用要求;
- 灵活扩展:512KB到16MB内存,TQFP80到LFBGA-516封装;
- 信息安全:集成可编程硬件安全模块(HSM),满足未来的各种安全和保护要求;
- 供货安全:双前道,双后道供应模式,避免意外原因引起的停产。
培训中心
随着AURIX™单片机在中国市场获得越来越多的认可,人才需求也呈现出井喷式的增长,为了满足汽车电子市场对单片机人才的需求,从2014年开始,英飞凌就成立了单片机培训中心,为汽车电子行业培养了数百位单片机人才。为了更好的满足客户培训和服务的需求,2024年,英飞凌将打造单片机培训2.0版。
众所周知,中国的汽车工业主要集中在六大汽车产业集群,它们是长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、东北汽车产业集群。整车厂和零部件配套企业多数集中在这几个产业集群中。为了就近为客户提供培训服务,以及提供更好的支持,英飞凌将在中国的东部、西部、南部、北部、中部打造五个线下培训中心,另外,还设立一个线上培训中心,进一步发挥数字化优势。
培训中心的课程设置会有一定的差异,以单片机功能模块的讲解和上手操作为基础,进一步拓展系统级的培训,以及功能安全,信息安全,AUTOSAR底层软件,算法等新的培训内容。
培训中心的讲师会通过培训认证和试讲,合格的讲师获得培训资格证,只要是对单片机有技术能力,并且有意愿成为培训讲师的业内人士,都可以申请参加认证和试讲,欢迎有志成为单片机培训讲师的专家提出申请,有意者请发送邮件到 aurix.cn@infineon.com 进行申请。
培训日程安排:
AURIX™ Level 1培训日程
培训地点及时间:待定,线上培训。
报名:通过报名链接报名,免费参加,线上接入方式,报名后,通过邮件发送!
AURIX™ Level 2培训日程
培训地点及时间:待定
报名缴费礼包:MINIWIGGLER(价值580元人民币),U盘(含AURIX™ Level2 培训资料、技术文档、软件例程、开发环境免费工具链)。
所有通过考试者将获得AURIX™ Level 2培训证书。
AURIX™ 2G培训日程
AURIX™ 2G 培训地点及时间:待定
报名缴费礼包:MINIWIGGLER(价值580元人民币),U盘(含AURIX™ 2G 培训资料、技术文档、软件例程、开发环境免费工具链)。
所有通过考试者将获得AURIX™ 2G培训证书。
**每个培训中心,每2至3个月举办一次AURIX™培训。培训中心配有10台笔记本(可自带)、两通道液晶示波器、四通道液晶示波器、信号发生器、AURIX™应用开发工具以及相应软件平台、工具箱。
扫描右方二维码或点击此处进行报名
英飞凌和昆明理工大学合作,开发了AURIX™ MooC课程,可以线上观看培训视频,学习AURIX™ TC2xx单片机。
英飞凌各位单片机专家共同参与,录制了TC3xx部分模块功能讲解视频,可以线上观看培训视频,学习AURIX™ TC3xx单片机。