基于可靠电子设备的可扩展网络安全解决方案
当今的互联汽车提供了丰富的车外体验。这些体验包括辅助和自动驾驶模式、信息娱乐、无缝连接等。但是,每个通信接口都可能成为潜在的攻击点,使 个人数据和汽车安全受到威胁。
建立在 可靠电子设备基础上的汽车网络安全 是满足日益增长的安全需求、赢得驾驶员和乘客信任的关键。网络安全由 硬件、 软件 和相关生态系统 组成 ,因此前进的道路应着眼于适应 全面的网络安全系统。英飞凌拥有 30 多年的网络安全经验,其 高度可扩展、不断发展的汽车产品组合 已通过ISO/SAE 21434 网络安全开发标准 认证 ,是您构建 全面汽车网络安全系统的可靠顾问 。
汽车网络安全是互联系统不可分割的一部分
随着车辆变得越来越复杂,数据和新兴支付方式的激增要求我们必须提供强大的保护,以抵御外部威胁。我们的半导体解决方案凭借多年的经验,保护汽车系统免受通过移动电话、蓝牙或 Wi-Fi 的攻击。
我们的网络安全方法可保障 信息处理 并 防止被篡改,从而 应对全球汽车市场不断变化的挑战。使用可靠的电子产品,迈向汽车安全的未来--因为没有网络安全就没有安全!
汽车安全
我们可扩展又不断演进的汽车安全产品组合包括硬件组件,例如带有嵌入式硬件安全模块的 32 位微控制器、SIM 卡和安全元件以及相关软件包。
带有硬件安全模块(HSM)的AURIX™ 32位微控制器系列非常适合需要特定安全功能的汽车应用。
Traveo II 系列专为未来汽车而设计。用于汽车车身电子应用的 Traveo™ II 微控制器提供先进的性能、安全性和安防性功能。
OPTIGA ™ TPM SLI 9670 是一款质量强化的可信平台模块 (TPM),专门用于汽车应用,基于使用先进硬件安全技术的防篡改安全微控制器。
值得信赖的汽车安全合作伙伴,通过 ISO/SAE 21434 产品开发流程认证
英飞凌是业界值得信赖的汽车安全合作伙伴。TÜV Nord现已根据ISO/SAE 21434标准对英飞凌全公司的产品开发流程进行了认证。 全公司的认证 包括
- 网络安全管理
- 持续的网络安全活动(例如监测、风险评估、脆弱性分析)
- 风险评估方法(如政府身份认证)
- 概念阶段(如网络安全目标)
- 产品开发阶段(例如集成与验证)
- 后期开发阶段(例如网络安全事件响应
此外,英飞凌的AURIX™ TC4x 微控制器系列具有创新的网络安全集群。TC4x 将满足新的 ISO 21434 安全标准,并使您的系统能够满足 UNECE WP.29.
白皮书:
-
使用 32 位 AURIX™ 微控制器提高汽车 ECU 的安全性 — 汽车网络安全指南
Share 01_00 | Jan 16, 2020 | PDF | 236 kb
-
利用安全闪存降低互联汽车和工厂的安全漏洞
Share 04_00 | Apr 21, 2021 | PDF | 5.12 mb
-
汽车网络安全
Share 01_00 | Jan 16, 2020 | PDF | 236 kb
-
英飞凌现代汽车安全设计
Share 01_00 | Sep 12, 2019 | PDF | 4.22 mb
在线学习
- 了解不断增长的联网汽车市场
- 认识连通性如何对安全构成挑战
- 了解第一代AURIX™硬件安全模块 (HSM) 的工作原理、其主要功能和应用
- 对即将推出的汽车电子电气架构中的网络安全威胁进行分类
- 了解英飞凌的下一代AURIX™ TC4x 微控制器如何缓解网络安全威胁
- 识别现代汽车常见的安全威胁
- 了解 OPTIGA™ TPM 如何帮助汽车系统实现高水平的安全性及其在各种主机环境的不同使用案例中的应用