车规级质量

可靠的电子元件

零缺陷的质量管理体系超越车规级质量标准

 汽车的 复杂性功能性 将继续增长,因此需要可靠的电子产品 ,而质量 是其关键要素之一。我们深信,我们对质量的热情能够创造出符合 高质量要求  的产品组合,并 带来高度可靠 鲁棒性的产品。

 

英飞凌作为质量领导者的与众不同之处:

  1. 我们的目标是 超越标准,更好地满足实际应用要求: 从检测生产缺陷的强化筛选方法,到所需的高级 AEC Q100/101 测试,再到实现低 dpm 率的 1dpm 以下验证。
  2. 我们的 业绩记录,如 客户丰田(2020 年荣誉质量奖)& Continental(2019 年年度供应商)颁发的多个质量奖项, 证明了我们始终在汽车行业实现出色的质量目标。
  3. 英飞凌提供 最高级别的客户服务 ,包括故障分析实验室区域网络、强大的本地化能力、技术培训以及具备最先进故障分析能力的区域质量分析实验室。
  4. 通过 一流的产品要求、设计、制造和测试来满足客户需求 : 我们将质量标准融入开发流程(如 RDDF)、设计规则(如 ADeGo)、材料、大型制造流程和流程控制、专有测试和筛选方法中。

 

英飞凌的 "零缺陷 "理念建立在以下基础之上:

  • 我们每周 7 天、每天 24 小时、每天 365 天以低于 dpm 的速度生产:换算成一年的时间:我们实现了 "零 "目标。
  • 全年追求零缺陷
  • 我们提供低于 ppm 的质量水平
  • 我们 90% 的产品已实现零缺陷

我们超越标准,更好地满足实际应用要求

视频

观看在线课程

Quality_beyond_the_standard_eLearning
  • 了解英飞凌在提供超越标准质量方面的宗旨,并了解我们如何在开发、认证、制造和测试中执行该标准
  • 了解这一高质量标准在何处以及如何得到体现,并了解我们的成功案例
  • 观看在线课程

Going above and beyond
  • 了解英飞凌的“零缺陷”方法,以及英飞凌如何超越车规级MOSFET质量认证要求
  • 通过细致深入的探究,熟悉英飞凌“零缺陷”方法的两个维度:既要延长产品使用寿命,又要减少随机故障数量
  • 观看在线课程

Infineon transceivers proven automotive quality

认识英飞凌质量体系的三大支柱,了解英飞凌收发器质量保证计划的工作重点

观看在线课程