英飞凌 CoolGaN™ 集成功率级(IPS)采用市面上最可靠的 GaN 技术,将超高能源效率和可靠性与易用性相结合。CoolGaN™ IPS 搭配了 CoolGaN™ 常关增强模式 GaN 开关与专用集成栅极驱动器,采用热增强 8x8mm 小型 QFN 封装。集成式设计有利于设计者在减少无源元件尺寸的基础上节省更多的 PCB 空间,以实现更小的外形尺寸设计。
如今的 CoolGaN™ IPS 600V 系列包括多种配置,如利用两个 GaN 晶体管(2x140mΩ 或 2x200mΩ)和驱动器的半桥器件,采用 8x8mm 小型 QFN-28 封装,以及利用 140mΩ CoolGaN™ 功率晶体管和驱动器的单通道配置,采用紧凑型 8x8mm QFN-21 封装。