配合氮化镓技术缔造超卓性能USB-C适配器和充电器
新型 XDP™ 数字电源 XDPS2221 是一款高度集成的控制 IC,将 AC-DC PFC 控制器与 DC-DC 混合反激式控制器组合在一个封装中。 它通过两个阶段的组合操作来优化系统性能,并与基于 GaN 的器件结合,一起带来超高效率。
主要优势
- 在各种线路/负载条件下,具有一流的效率
- 超高功率密度和开关频率
- 与反激式拓扑相比,变压器尺寸可减少50%
- 低BOM成本和计数
- 低输入待机功率
- 通过数字软件轻松配置
- 适用于 USB-PD (EPR) 标准 V3.1 的宽输出电压
更多细节将很快公布 – 敬请期待
如果等不及,可以来我们2022 慕尼黑电子展我们的展台了解