CoolGaN™ 氮化镓- 为消费、工业和汽车应用提供最高效率和功率密度的分立与集成解决方案

英飞凌的GaN晶体管在高达 700 V 的电压范围内可实现高效的功率转换。我们的GaN器件具有快速的导通/关断速度、最小的开关损耗和多种封装选择,能够简单快速地将产品推向市场。这些器件不仅符合广泛标准,还超越行业标准。GaN技术大大提高了系统的整体性能,并最大限度地降低了系统成本,提高了易用性。

产品特点

  • 100 V - 700 V  GaN 晶体管
  • 增强型(e-mode)
  • 4 A 至 150 A 选择范围
  • 集成功率级
  • 广泛的封装选择
  • 超快开关速度
  • 无反向恢复电荷
  • 可反向传导
  • 低栅极和输出电荷
  • 卓越的 FOMs

应用价值

  • 提高系统效率
  • 提高功率密度
  • 减轻系统重量

应用领域

氮化镓的目标应用包括 USB-C 适配器和充电器、48 V 配电、服务器和电信开关电源、太阳能和储能系统、电机驱动器、机器人和无人机等。

围绕氮化镓,英飞凌推出了2024年氮化镓4大预测、宽禁带开关器件、氮化镓产品解决方案及相关白皮书,欢迎填写资料下载全套精选资料合集。

探索英飞凌氮化镓解决方案

英飞凌于2023年10月正式完成收购氮化镓系统公司GaN Systems,凭借双方在专利、应用知识上的互补优势,以及成熟的客户规划,英飞凌将加速氮化镓技术发展,针对电动车动力系统、数据中心伺服器及电源供应器、光伏系统、工业马达及消费电子等高成长应用领域客户的需求,提供卓越电源转换解决方案。 

英飞凌的氮化镓解决方案已为多个应用带来改变市场格局的优势,应用实例包括采用三阶飞跨电容(flying capacitor) 拓扑,在功率密度及总物料成本上与市场做出差异化的11kW 800V 氮化镓车载充电器,效率超过钛金级能效标准,功率密度高达120W/in3 的3.2kW 数据中心电源供应器,以及为电动脚踏车延长高达15%续航里程的氮化镓马达控制驱动器,以及尺寸及重量仅有原先三分之一且能源耗损减少50%的光伏储能系统。

 

立即获取2024年氮化镓最新预测及其相关白皮书全套资料。

 

一键下载