强大的英飞凌XENSIV™ MEMS麦克风

英飞凌15年来一直在完善其MEMS麦克风,包括产品的严格质量管控和高效的技术支持,以及持续不断的技术创新,使得英飞凌的MEMS产品保持强劲的竞争力,XENSIV™系列产品通过其创新的技术解决方案,在行业中确立了的领先地位。

英飞凌XENSIV™ MEMS麦克风具有高信噪比和低失真的特性(即使在高声压级下),以及不同麦克风之间的相位和灵敏度一致性平坦的频率响应(低频平坦)和超低群时延。结合可选的功耗模式和小巧的封装尺寸,英飞凌XENSIV™ MEMS麦克风成为众多智能产品和应用的理想选择。

产品特点

  • 多种尺寸
  • 覆盖模拟麦克风和数字麦克风
  • 高信噪比
  • 高声学过载点和灵敏度,良好的低频响应
  • 可选择的电源模式节省电量
  • 一致性良好,品质稳定

应用价值

  • 产品覆盖各种尺寸,有效适配终端客户的设计需求
  • 高信噪比,能够捕捉最微弱的声音,传递一流的通透声音,更好地实现主动降噪
  • 高声压环境下低信号失真,带来可靠的主动降噪性能
  • 可选择的电源模式,低功耗情况下仍然保持强大的性能
  • 较好的一致性保证麦克风在各种环境和条件下保持优越性能
  • 稳定品质,在制造过程中使用高标准和100%的测试覆盖率

应用领域

  • 真无线耳机
  • 主动降噪耳机
  • 笔记型电脑/平板电脑
  • 可穿戴设备
  • AR/VR设备
  • 智能音箱
  • 智能家居系统
  • 智能会议系统
  • 车载语音交互系统

麦克风高信噪比,高声学过载点和优秀的低频响应使麦克风能有效捕捉声音,提高清晰度,抑制噪音,不仅适用在众多智能产品中,更能为当前的热门话题-对话式AI应用提供更多优势,如:

  1. 语音识别准确性:高信噪比麦克风提高了语音识别系统的准确性和可靠性。这意味着对话式AI可以更准确地理解和解释用户的语音指令和问题。
  2. 提升用户满意度:高信噪比麦克风有助于减少语音识别错误和误解,从而提高对话式AI系统的沟通效率和准确性。这将直接影响用户的满意度,使他们更乐意使用这些系统进行交互。
  3. 实时对话处理:良好的信噪比麦克风可提供更加清晰的语音输入,有助于实时处理和分析用户的语音指令,从而实现更快速、更高效的对话式AI应用。
  4. 多环境适应性:在不同的环境中,高信噪比麦克风能够更好地适应不同的声学环境,从而确保语音识别和对话交互的稳定性和一致性。

总的来说,高信噪比麦克风在对话式AI应用中能够提供更好的语音识别和对话交互体验,从而增强了这类应用的实用价值和用户满意度。

在了解英飞凌 MEMS™ 麦克风的产品优势后,如您对英飞凌 MEMS™ 麦克风感兴趣,想应用到您的下一个设计项目中,欢迎点击下方卡片申领免费样品试用。我们也为您整理了MEMS™ 麦克风 选型手册、高信噪比麦克风对语音用户界面优势分析等相关技术资料,欢迎点击按钮下载全套资料。

相关产品

Product

Product status

SNR

AOP

Current consumption

Supply Voltage

IM73A135

active and preferred 

73 dB(A)

135 dBSPL

170 µA

1.52 - 3.00 V

IM73D122

active and preferred 

73 dB(A)

122 dBSPL

980 µA

1.62 - 3.60 V

IM72D128

active and preferred 

72 dB(A)

128 dBSPL

980 µA

1.62 - 3.60 V

IM68A130

active and preferred 

68 dB(A)

130 dBSPL

110 µA

2.40 - 3.60 V

IM70A135

active and preferred 

70 dB(A)

135 dBSPL

170 µA

1.52 - 3.00 V

IM69D127

active and preferred 

69 dB(A)

127 dBSPL

980 µA

1.62 - 3.60 V

IM70D122

active and preferred 

70 dB(A)

122 dBSPL

980 µA

1.62 - 3.60 V

IM69D128S

active and preferred 

69 dB(A)

128 dBSPL

520 µA

1.62 - 3.60 V

IM69D130

active

69 dB(A)

130 dBSPL

980 µA

1.62 - 3.60 V

IM69D120

active

69 dB(A)

120 dBSPL

980 µA

1.62 - 3.60 V

MEMS 麦克风新趋势 重新定义聆听和交流方式

如今, MEMS麦克风被广泛应用于以下各类智能产品之中 :

  1. 通讯设备:手机、平板电脑、耳机等通讯设备中都广泛使用麦克风,用于语音通话、语音留言、语音识别等功能。
  2. 语音助手和智能音箱:麦克风被用于捕捉用户语音指令,从而触发智能音箱或语音助手的功能,如语音搜索、日程安排、音乐播放等。
  3. 语音识别和控制系统:在智能家居、智能办公和智能车载系统中,麦克风可用于语音识别和控制,实现智能家居设备、办公设备或车载设备的语音操作。
  4. 会议系统和语音通信:在企业会议系统、远程教育、视频会议等场景中,麦克风用于捕捉讲话者的声音,实现清晰的语音传输和沟通。
  5. 声音采集设备:音频录制设备、专业录音设备、音频处理设备等领域,麦克风被广泛应用于声音的采集和录制。

这些应用领域展示了麦克风作为智能产品关键组成部分的重要性,以及其在实现语音交互、音频处理和通讯功能中的广泛应用。

英飞凌XENSIV™ MEMS麦克风高信噪比的优势,并提供清晰的音质和低失真。这些麦克风具备高声音动态范围和高灵敏度,同时在低频区域也表现出色,而可选的节能电源模式,有助于延长终端设备的电池寿命。另外英飞凌的麦克风以其一致性和高质量,确保在各种应用场景下都能提供出色的音频体验,让好声音无处不在。