射频芯片-英飞凌(infineon)官网
英飞凌射频解决方案——助力实现最高射频系统性能和可靠无线连接
射频芯片-英飞凌(infineon)官网 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别全球范围内的数字化正在推动蜂窝 4G/5G、WiFi 和超宽带 (UWB) 等无线通信技术的应用,以及不同行业和应用对射频产品的需求。凭借我们的射频专业知识和领先的 SiGe BiCMOS、射频体硅和射频 SOI CMOS 技术,英飞凌为射频复杂性和技术挑战的新时代提供了高性能、节能和绿色的射频解决方案。
我们全面的射频芯片产品组合主要以客户为导向。我们不断专注于发展我们对系统的理解,为实现可靠的无线连接提供最佳的射频技术产品。因此,英飞凌旨在通过支持设备实现更高的数据速率、更好的信号质量和更长的电池寿命来提升用户体验。
射频应用
在我们日益互联的世界中,无缝的无线通信需求是设备在市场上取得成功的首要任务。射频产品构建的模块有助于提高各种无线通信系统应用的性能,例如蜂窝 4G/5G、WIFI、GPS/GNSS 和 UWB。通过英飞凌射频解决方案,我们可以帮助客户最大限度地提升用户体验,同时应对严格的行业挑战,例如受限的外形尺寸和其他射频技术要求。
我们射频解决方案的目标应用不断在 消费设备 领域扩充,如智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、 无人机、 接入点(路由器、客户终端设备/CPE),以及各种智能家电。
面向物联网/5G 市场应用的射频芯片
物联网 (IoT) 是当今最激动人心的市场趋势之一。物联网的影响之一是对象与互联网之间的广泛互连。英飞凌作为一家专注于系统理解的领先射频芯片制造商,可提供射频解决方案,支持客户在数字化转型过程中将其设备提升到新水平。
此外,最新一代移动通信技术 5G 已成为现实。5G 部署的主要市场驱动力之一是移动设备,即智能手机、平板电脑、可穿戴设备和其他设备。得益于 5G 蜂窝网络的扩展功能,5G 设备具有增强的通信功能。我们在这个市场上拥有丰富的射频专业知识,这让我们能够为客户提供 5G 射频芯片及各种系统优势,包括更快的数据速率、更宽的频率覆盖范围、更高的功率效率和更高的系统鲁棒性。
我们让无线系统具有最高的性能和连接性
英飞凌移动设备高性能射频解决方案的优势
下面是6个常见问题回答。使用上方搜索栏查看更多问题回答。
英飞凌和谷歌ATAP--手势感应与存在检测应用领域先进的雷达技术
感谢您对英飞凌XENSIV™60GHz雷达解决方案的关注。请访问Promo页面:https://www.infineon.com/soli
或者, 通过 support@infineon.com 发送电子邮件
了解详细内容
BGC100GN6的用途是什么?
BGC100GN6 双向耦合器 IC 专为 2G / 3G / 4G RF 前端应用而设计。该装置包含一个双向耦合器,工作在 0.6 Ghz 到 2.7 Ghz 频率范围内的一个或多个频段。耦合输出包含一个用于抑制 5 GHz ISM 阻塞器的低通滤波器。该耦合器具有低插入损耗和高方向性。该耦合器通过 GPIO 引脚控制。不需要外部电源阻塞或射频解耦电容器。
BGC100GN6 是一个完全集成的设备,采用英飞凌高容量 RF-CMOS 技术。该设备有一个非常小型的尺寸,仅为 1.1 x 0.7mm,最大高度为 0.4 mm。
了解详细内容
技术支持
联系我们的应用工程师的最佳方式是通过我们的[英飞凌开发者社区] https://community.infineon.com
我们的应用工程师负责管理社区,以确保社区中的其他人或我们自己的工程师能够快速准确地回答所有问题。
如果您想使用我们的“直接渠道”,我们恳请您通过 Infineon myCases 门户提交您的询问。 这是一个直接渠道,可让您快速轻松地获得您需要的支持。
要注册,请点击英飞凌主页右上角的“Register for myInfineon”并按照说明进行操作。
为了防止使用受到限制,我们建议您使用公司的电子邮件注册。
要登录,请点击“登录到 myInfineon”。
点击“My Cases”链接,您将被引导至 [My Case portal 门户] https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/company/contacts/support/images/Leaflet-Infineon-myCases-portal.pdf
您也可以通过以下网址直接访问:https://mycases.infineon.com
如有任何疑问,请联系我们的热线
了解详细内容
查找软件,硬件,开发工具,服务支持的合作伙伴
英飞凌的合作伙伴提供的产品和服务可补充我们的半导体器件解决方案,从而加快您的开发工作并缩短产品上市时间:https://www.infineon.com/partnerfinder.
了解详细内容
封装信息
您可以在我们的网站https://www.infineon.com/packages中找到封装信息。请注意,这些信息被分为“Leaded and through-hole“(引线和通孔), “Surface Mounted Devices“ (表面贴装元)及“Special Packages“ (特定封装)三种类型。您可以在每个选项下找到相关的封装信息。
了解详细内容