Antenna cross switches
综述
天线交叉开关可在天线之间切换,以选择性能最佳的天线,从而优化上行链路的发射功率或提高下行链路的接收灵敏度。有效的天线交换功能需要高质量的交叉开关产品,以实现天线之间快速高效的切换。英飞凌提供一系列天线交叉开关,可为各种天线架构提供天线交换功能。
关键特性
- 天线交换和频段选择
- 体积小巧
- 符合 WEEE 标准
- 适用于 5G 的同类最佳射频性能
- 高功率处理能力
- 切换速度快
- 符合 RoHS 标准
射频 IC 可针对给定的频率、方向和环境条件交换和选择性能最佳的天线,以优化传输功率和信号接收灵敏度。基于此,天线系统就能获得更高的增益、更低的功耗和更低的比吸收率(SAR),从而提供更完美的通信体验。
英飞凌的交叉开关产品组合是专为满足 5G 系统要求而设计的一流射频 IC。组件具备适用于 5G 频段的出色插入损耗(IL)性能、高功率处理能力、满足严格的 5G 声音参考信号(SRS)要求的快速开关速度,以及适用于下一代芯片组控制电压的面向未来的特性。
器件尺寸非常紧凑,封装坚固,便于表面安装在 PCB 上。非常适合射频设计定制、提高性能和节省成本。支持射频设计人员降低移动设备、智能手机、5G 客户驻地设备(CPE)、路由器、笔记本电脑等多天线应用的系统复杂性。
支持