BGSA11GN10
综述
BGSA11GN10 是双单刀单掷(SPST)射频天线调谐开关,针对高达 5.0 Ghz 的低 Ronenabling 应用进行了优化。该单电源芯片集成了片上 CMOS 逻辑,该逻辑由一个简单的单引脚兼容 CMOS 或 TTL 的控制输入信号驱动。0.1 dB压缩点超出了开关的最大输入功率水平,从而在所有信号电平下实现了线性性能。与 GaAs 技术不同,0.1 dB压缩点超出了开关的最大输入功率水平,从而在所有信号电平下实现了线性性能。只有在外部施加直流电压时才需要 RF 端口的外部直流隔离电容器。由于其极高的 RF 电压耐用性,其适用于在 RF 匹配电路中切换任何无功设备,如电感器和电容器,而不会在质量因素方面造成重大损失。
特征描述
- 高线性度双 SPST,用于天线调谐开关应用
- 对于每个 SPST,ON 状态下的超低 RON 为 0.79Ω,并联使用两个 SPST 均为 0.38Ω
- 超低 COFF,250 fFin OFF 状态
- 高最大 RF 电压 OFF 状态处理:36 V峰值(72 Vp-p)
- 低谐波产生
- 无需电源阻断
- 电源电压:1.8 到 3.6 V
- 控制电压:1.35 至 3.3 V(高边控制)
- 适用于EDGE/C2K/LTE/WCDMA 应用
- 覆盖 0.1 至 5.0 GHz
- 小巧外形规格:1.1 mm x 1.5 mm
- 400 µm 的焊点间距
- 封装符合 RoHS 和 WEEE
潜在应用
高线性度双 SPST,用于天线调谐开关应用
支持