BGSA14GN10
综述
BGSA14GN10 是一款单极四掷 (SP4T) 射频天线调谐开关,针对高达 5.0 GHz 低 Coff 启用应用进行了优化。该单电源芯片集成了片上 CMOS 逻辑,该逻辑由一个简单的单引脚兼容 CMOS 或 TTL 的控制输入信号驱动。与 GaAs 技术的不同之处在于 0.1 dB 压缩点超出开关最大输入功率水平,在所有信号电平下实现线性性能,仅在外部施加电压时需要在射频端口使用外部直流阻断电容。该器件具有极高的射频电压强度,适用于开关射频匹配电路中的电感器和电容器等无功器件,不会对品质因数产生重大影响。
特征描述
- 高线性度 SP4T,适用于天线调谐开关应用
- 导通状态下 RON 超低,仅 1.6 Ω
- 关断状态下,COFF 超低,仅 120 fF
- 最大射频电压状态处理能力高
- 低谐波产生
- 如未在射频端口上施加外部直流电,则不需要直流去耦元件
- 电源电压范围:1.8 到 3.6 V
- 电源电压范围内,插入损耗不变
- 电源电压范围内,线性度不变
- 适用于EDGE/C2K/LTE/WCDMA 应用
- 覆盖 0.1 至 5.0 GHz
- 小巧外形规格:1.1 mm x 1.5 mm
- 400 µm 焊盘封装
- 封装符合 RoHS 和 WEEE
潜在应用
高线性度 SP4T,适用于天线调谐开关应用
支持