BGC100GN6
综述
BGC100GN6 双向耦合器 IC 专为 2G / 3G / 4G RF 前端应用而设计。该装置包含一个双向耦合器,工作在 0.6 Ghz 到 2.7 Ghz 频率范围内的一个或多个频段。耦合输出包含一个用于抑制 5 GHz ISM 阻塞器的低通滤波器。该耦合器具有低插入损耗和高方向性。该耦合器通过 GPIO 引脚控制。不需要外部电源阻塞或射频解耦电容器。
BGC100GN6 是一个完全集成的设备,采用英飞凌高容量 RF-CMOS 技术。该设备有一个非常小型的尺寸,仅为 1.1 x 0.7mm,最大高度为 0.4 mm。
特征描述
- RF CMOS 中完全集成的耦合器
- 双向耦合器
- 适用于反馈接收机,完成闭环功率控制和天线调谐
- 频率范围广:0.6 to 2.7 GHz
- 专为低插入损耗和高方向性设计
- 集成低通滤波器,用于 5GHz WiFi 干扰抑制
- GPIO 控制
- 小巧外形规格:1.1mm x 0.7mm
- 封装符合 RoHS 和 WEEE
- 产品检验:根据 JEDEC47/20/22 的相关测试,符合工业应用要求
潜在应用
适用于所有蜂窝标准:GSM /WCDMA / HSPA+ / FDD-LTE / TDLTE / TD-SCDMA / CDMA
支持