Home 产品分类 射频与无线控制 高可靠性分立式半导体 HiRel Silicon Bipolar Transistor technology BFY181 (ES) BFY181 (ES) 综述 高可靠性微波晶体管 特征描述 密封微波封装 fT= 8 GHz 2 GHz 时 F = 2.2 dB 欧洲航天局空间认证 ESSCC 详细规格编号:5611/006 03 B 类型变量 03 潜在应用 适用于集电极电流在 0,5 mA 至 12 mA 的低噪音、高增益宽带放大器 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系