BGA524N6
综述
全球导航卫星系统(GNSS)的硅锗低噪声放大器
特征描述
- 高插入功率增益:19.6 dB
- -频带输入三阶截点输出:•-4dBm
- 输入 1 dB 压缩点:-12 dBm
- 低噪声系数:0.55 dB
- 电流消耗极低: 2.5 mA
- 运行频率:1550 - 1615 MHz
- 电源电压:1.5 V 到 3.3 V
- 数字开启/关断开关( 1V逻辑高电平)
- 极小的 TSNP-6-2 无铅封装 (封装尺寸: 0.7 x 1.1 mm2)
- B7HF 锗硅技术
- 射频输出内部与 50Ω 匹配
- 只需1个外部 SMD 部件
- 2kV HBM ESD 保护(包括 AI 引脚)
- 无铅,符合 (RoHS )封装
潜在应用
特别适用于所有全球导航卫星系统 (GNSS),比如 GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略和其他系统
支持