BGA715N7
综述
BGA715N7 是先进的低噪声放大器,适用于全球导航卫星系统 (GNSS),适用频率为 1550 Mhz 到 1615 Mhz,比如 GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略和其他导航卫星系统。在应用配置中,LNA 提供 20 dB 增益和 0.7 dB 噪声系数以及高线性度。电流消耗低至 3.3 mA。BGA715N7 基于英飞凌科技 ‘B7HFM 硅锗技术。它采用 1.5 V 至 3.3 V 电源供电。
特征描述
- 高增益:20 dB
- 低噪声系数:0.7 dB
- 低电流消耗:3.3 mA
- 电源电压:1.5 V 到 3.3 V
- 1.8 V 电源下,高输入压缩点为-15.5 dBm
- 1.8 V 电源下,高输入三阶拦截点为-7 dBm
- B7HFM 锗硅技术
- 射频输出内部与 50Ω 匹配
- 外部元件数量少
- 2kV HBM ESD 保护(包括 AI 引脚)
- TSNP-7-1/TSNP-7-2 无铅封装
- 湿度敏感程度:•MSL 1
- 无铅,符合 (RoHS )封装
潜在应用
- 特别适用于所有全球导航卫星系统 (GNSS),比如 GPS、伽利略、格洛纳斯、北斗
支持