BGA725L6
综述
BGA725L6 是先进的低噪声放大器,适用于全球导航卫星系统 (GNSS),适用频率为 1550 Mhz 到 1615 Mhz,比如 GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略和其他导航卫星系统。在应用配置中,LNA 在 3.6 mA 的电流消耗下提供 20.0 dB 增益和 0.65 dB 噪声系数。BGA725L6 基于英飞凌科技 ‘B7HF 硅锗技术。它采用 1.5 V 至 3.6 V 电源供电
特征描述
- 高插入功率增益:20.0 dB
- 带外输入三阶拦截点:-2 dBm
- 输入 1 dB 压缩点:-15 dBm
- 低噪声系数:0.65 dB
- 低电流消耗:3.6 mA
- 运行频率:1550 - 1615 MHz
- 电源电压:1.5 V 到 3.6 V
- 数字开启/关断开关( 1V逻辑高电平)
- 极小的 TSLP-6-2 无铅封装 (封装尺寸: 0.7 x 1.1 mm2)
- B7HF 锗硅技术
- 射频输出内部与 50Ω 匹配
- 只需1个外部 SMD 部件
- 2kV HBM ESD 保护(包括 AI 引脚)
- 无铅,符合 (RoHS )封装
潜在应用
- 特别适用于所有全球导航卫星系统 (GNSS),比如 GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略和其他系统。
支持