BGA427
综述
硅 MMIC 放大器,采用 SIEGET® 25 技术
特征描述
- 可级联 50Ω 增益模块
- 无条件稳定
- 1.8 Ghz(应用 1)条件下增益 |S21|2 = 18.5 dB,1.8 Ghz(应用 2)条件下增益 |S21|2 = 22 dB,1.8 GHz (VD=3V、ID=9.4mA) 条件下 IP3out = +7 dBm
- 1.8 Ghz 条件下噪声系数 NF = 2.2 dB
- 器件电压典型值 VD = 2 V 到 5 V
- 反向隔离 > 35 dB(应用 2)
- 无铅,符合 (RoHS )封装
支持