BGA7H1N6
综述
LTE 硅锗低噪声放大器
特征描述
- 插入功率增益:12.5 dB
- 低噪声系数:0.60 dB
- 低电流消耗:4.7 mA
- 运行频率:2300 - 2690 MHz
- 电源电压:1.5 V 到 3.3 V
- 数字开启/关断开关( 1V逻辑高电平)
- 极小的 TSNP-6-2 无铅封装 (封装尺寸: 0.7 x 1.1 mm2)
- B7HF 锗硅技术
- 射频输出内部与 50Ω 匹配
- 只需1个外部 SMD 部件
- 2kV HBM ESD 保护(包括 AI 引脚)
- 无铅,符合 (RoHS )封装
支持