BGB741L7ESD
综述
BGB741L7ESD 是基于英飞凌硅锗碳 (SiGe:C) 双极技术的高性能带宽低噪声放大器 (LNA) MMIC
特征描述
- 2.4 GHz、3 V、10 mA 条件下,最低噪声系数 NFmin = 1.05 dB
- TA = 25 °C 时,电源电压范围 VCC = 1.8 到 4.0 V
- 20dBm 高射频输入功率鲁棒性
- 集成静电放电保护所有引脚 2 kV HBM
潜在应用
- 卫星导航系统(例如 GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略)
- 无线通信:WLAN 2.4 GHz 和 5-6 GHz 频带、宽带 LTE 或 WiMAX LNA
- RKE 和智能电表等 ISM 应用以及地面数字电视广播等新兴无线应用
支持