BAT15-02LRH
综述
英飞凌射频肖特基二极管是一种 N 型低势垒硅器件,具有用于过压保护的片上集成保护环。其低势垒高度、小型正向电压二极管和低结电容使得 BAT 15 - 02 LRH 非常适合用于在频率高达 12 Ghz 的应用中实现混频器和检测器功能。
特征描述
- 低电感 L= 0.4 nH(典型值)
- 1 MHz 下的低电容 C = 0.2 pF(典型值)
- TSLP-2-7 封装 (1 mm x 0.6 mm x 0.39 mm),封装尺寸为 0402
- 无铅,符合 RoHS 标准且无卤素
潜在应用
适合在以下应用中用于混频器和检测器:
- LiDAR 系统
- 雷达模块和系统
支持