BAT15-02LS
综述
英飞凌射频肖特基二极管是一种 N 型低势垒硅器件,具有用于过压保护的片上集成保护环。其低势垒高度、小型正向电压二极管和低结电容使得 BAT 15 - 02 LS 非常适合用于在频率高达 12 Ghz 的应用中实现混频器和检测器功能。
特征描述
- 低电感 LS = 0.2 nH(典型值)
- 1 MHz 下的低电容 C = 0.2 pF(典型值)
- TSSLP-2-1 封装 (0.62 mm x 0.32 mm x 0.31 mm),封装尺寸为 0201
- 无铅(符合 RoHS 标准),无卤素
潜在应用
根据 JEDEC47/20/22 的相关测试,符合工业应用要求
- 用于自动驾驶的 LiDAR 系统
- 用于驾驶辅助的雷达系统
- 模块和嵌入式系统
支持