BAT15-04R
综述
英飞凌射频肖特基二极管是 N 型低势垒硅器件,具有用于-压保护的片上集成保护环。BAT15-04R 具有较低势垒高度、低正向电压和低结电容,非常适合在频率高达 12 Ghz 的应用中用于实现混频器和检测器功能。
特征描述
- 低电感 Ls= 1.5 nH(典型值)
- 1 MHz 下的低电容 C = 0.27 pF(典型值)
- 行业标准的 SOT23 封装 (2.9 mm x 2.4 mm x 1 mm)
- 无铅(符合 RoHS 标准),-无卤素
潜在应用
适合在以下应用中用于混频器和检测器:
- 卫星系统
- Ku 波段低噪声区块
支持