BAR50-02V
综述
硅PIN 二极管
特征描述
- 用于开关和衰减应用的电流控制 RF 电阻
- 频率范围从 10 Mhz 到 6 GHz
- 特别适合用作移动通信天线开关
- 在频率高于 1 GHz,零伏电压反向偏压下的电容非常低(通常为 0.15 pF)
- 低正向电阻
- 极低谐波失真
- 无铅,符合 (RoHS )封装
- 质量符合 AEC Q101 标准
潜在应用
- 无线通信
- 高速数据网络
支持