BAR64-05W
综述
该英飞凌 RF PIN 二极管提供高压处理能力,具有低损耗和低失真度。
其低正向电阻、低电容和低电感简化设计,支持设计师创建灵活的终端解决方案。
特征描述
- 电压 VR = 0 V 且频率 f ≥ 1 GHz 条件下,电容极低 C = 0.25 pF(典型值)
- 正向电流 IF = 10 mA 并且频率 f = 2.5 GHz 条件下,正向电阻低 RF = 2.6 Ω(典型值)
- 信号失真低
- 行业标准的 SOT323-3 封装 (2.1 mm x 2 mm x 0.9 mm)
- 无铅(符合 RoHS 标准),无卤素
潜在应用
针对低偏置电流 RF 和高速接口开关进行优化:
- 无线通信
- 高速数据网络
支持