BAR81W
综述
这款英飞凌成本优化射频 PIN 二极管专为高性能开关设计。该产品通过分流配置降低寄生电感,特别适用于高速开关应用。
特征描述
- 优化使用 λ/4 传输线的短路 - 开路转换
- 该产品通过设计降低寄生电感影响
- 正向电流 IF = 1 mA 并且频率 f = 1 GHz 条件下,分流信号隔离度高 ISO = 27 dB(典型值)
- 电压 VR = 0 V 并且频率 f = 1 GHz 条件下,分流插入损耗低 IL = 0.17 dB(典型值)
- 电荷载体寿命 τ = 80 ns(典型值)
- 行业标准的 SOT343 封装 (2.0 mm x 2.1 mm x 0.9 mm)
- 无铅(符合 RoHS 标准),无卤素
潜在应用
针对低偏置电流 RF 和高速接口开关进行优化:
- 无线通信
- 高速数据网络
支持