BGS12SN6
综述
BGS12SN6 RF MOS 开关专为 WLAN 和蓝牙应用而设计。2个端口中的任意一个端口均可用作分集天线处理的终端,最高可处理30dBm。该单电源芯片集成了片上 CMOS 逻辑,该逻辑由一个简单的单引脚兼容 CMOS 或 TTL 的控制输入信号驱动。0.1 dB压缩点超出了开关的最大输入功率水平,从而在所有信号电平下实现了线性性能。射频开关插入损耗极低,在 1 GHz 时损耗为 0.25 dB,2.5 GHz 时仅为 0.29 dB。
与 GaAs 技术不同,只有在外部施加直流电压时才需要 RF 端口的外部直流隔离电容器。
BGS12SN6 射频开关采用英飞凌专利的MOS技术制造,具有经济性和传统CMOS集成性能,可提供GaAs的性能,包括固有的更高ESD稳健性。该设备有一个非常小型的尺寸,仅为 0.7x1.1mm2,最大高度为 0.375 mm.
评估板: BGS12SN6 BOARD
特征描述
- 高开关速度,非常适合WLAN和蓝牙应用
- 所有端口完全双向
- 低插入损耗
- 低谐波产生
- 端口到端口的高度绝缘
- 覆盖 0.1 至 6 GHz
- 高静电放电可靠性
- 片上控制逻辑
- 非常小的无铅和无卤素封装 TSNP-6-2
- (0.7x1.1mm2),0.375 mm 的超低高度
- 如果在 RF 线路上没有施加直流电,则不需要去耦电容器
- 封装符合 RoHS
- 2 个高线性度收发路径,功率处理能力高达 30 dBm
支持