BFP196
综述
NPN硅RF晶体管
特征描述
- 适用于集电极电流从 20 mA 至 80 mA、频率高达 1.5 GHz 天线和电信系统的低噪声、低失真宽带放大器
- DECT 和 PCN 系统功率放大器
- 900 MHz 下 fT = 7.5 GHz,F = 1.3 dB
- 无铅,符合 (RoHS )封装
- 根据AEC-Q101提供的认证报告
潜在应用
- 无线通信
- 射频前端的低噪声放大器
- 适用于各种应用,如蜂窝电话和无绳电话、DECT、协调器、FM 和 RF 调制解调器。
支持