BFP650F
综述
NPN 硅锗射频晶体管
特征描述
- 适用于中等功率放大器和驱动级
- 高 OIP3 和 P-1dB
- 特别适用于低相位噪声振荡器
- 1.8 Ghz 下最大可用增益 Gma = 21.5 dB
- 噪音系数 F = 0.8 dB @ 1.8 GHz
- 70 GHz fT-硅锗技术
- 无铅,符合 (RoHS )封装
- 根据AEC-Q101提供的认证报告
潜在应用
- 驱动放大器
- 434 和 868 Mhz 频带 ISM
- 1.9 Ghz 无绳电话
- 有线电视低噪声放大器
- 发射器驱动放大器
- 2.4 GHz WLAN/蓝牙、2.4/3.5 GHz WiMAX
- 有源天线输出级低噪声放大器
- 电视、GPS、SDARS
- 2.4/5 GHz WLAN
- 2.4/3.5/5 GHz WiMAX 等
- 适用于 5 - 10.5 Ghz 振荡器
支持