BFP183W
综述
NPN 硅射频晶体管,适用于集电极电流为 2 mA 到 30 mA 的低噪声、高增益宽带放大器
特征描述
- 适用于集电极电流为 2 mA 到 30 mA 的低噪声、高增益宽带放大器
- 900 MHz 下 fT = 8 GHz,F = 0.9 dB
- 无铅,符合 (RoHS )封装
- 根据AEC-Q101提供的认证报告
潜在应用
- 无线通信
- 射频前端放大器和振荡器应用
支持