BFP420
综述
NPN 硅射频晶体管,适用于高增益低噪声放大器
特征描述
- 适用于高增益低噪声放大器
- 适用于频率高达 10 Ghz 的振荡器
- 1.8 Ghz 下噪声系数 F = 1.1 dB,1.8 Ghz 下 Gms = 21 dB
- 转换频率 fT = 25 GHz
- 高可靠性的镀金层
- SIEGET® 25 GHz fT - 线
- 无铅,符合 (RoHS )封装
- 根据AEC-Q101提供的认证报告
潜在应用
- 无线通信
- 射频前端有源混频器、放大器和振荡器应用
支持