BFP460
综述
NPN硅RF晶体管
特征描述
- 适用于低电压、低电流应用的通用低噪声放大器
- 高静电放电可靠性,典型值为 1500V (HBM)
- 1.8 Ghz 时的最低噪声系数为 1.1 dB
- 高线性度:输出压缩点 OP1dB = 13 dBm @ 3V, 35mA, 1.8GHz
- 易用标准封装,带有可见引线
- 无铅,符合 (RoHS )封装
- 根据AEC-Q101提供的认证报告
潜在应用
- 无线通信
- 射频前端放大器和振荡器应用
支持