BFP540ESD
综述
NPN 硅射频晶体管,适用于带静电放电保护的高增益低噪声放大器
特征描述
- 出色的 ESD 性能典型值 1000 V (HBM)
- 出色的 Gms = 21.5 dB
- 噪声系数 F = 0.9 dB
- 高可靠性的镀金层
- SIEGET® 45 - 线
- 无铅,符合 (RoHS )封装
- 根据AEC-Q101提供的认证报告
潜在应用
- 无线通信
- 射频前端放大器和振荡器应用
支持