BFP620
综述
特征描述
- 高线性、低噪音射频晶体管
- 为各种无线应用提供优秀的性能
- 基于英飞凌的可靠大容量 SiGe:C 技术
- 特别适用于 CDMA 和 WLAN 应用
- 集电极设计为低压应用提供 14.5 dBm OP1dB 高线性度
- 最大稳定增益:1.8 Ghz 下 Gms = 21.5 dB,6 Ghz 下 Gma = 11 dB
- 1.8 Ghz 下具有优秀的噪音系数 NFmin = 0.7 dB
- 6 Ghz 下具有优秀的噪音系数 NFmin = 1.3 dB
- 精准 SPICE GP 型号,支持有效设计
- 无铅,符合 (RoHS )封装
- 质量符合 AEC Q101 标准
支持