BFP640F
综述
NPN 硅锗射频晶体管
特征描述
- 高增益、低噪音 RF 晶体管
- 为各种无线应用提供优秀的性能
- 特别适用于 CDMA 和 WLAN 应用
- 1.8 Ghz 下具有优秀的噪声系数 F = 0.65 dB,6 Ghz 下具有优秀的噪声系数 F = 1.2 dB
- 最大稳定增益高:1.8 Ghz 下 Gms = 23 dB
- 极高可靠性的镀金层
- 70 GHz fT-硅锗技术
- 无铅, (符合 RoHS ) 封装1 )
- 质量符合 AEC Q101 标准
支持