BFP720FESD
综述
BFP720ESD 是硅锗碳 (SiGe:C) NPN 异质结宽带双极射频晶体管 (HBT)。
特征描述
- 高端射频性能和稳健性的独特组合:集成保护电路,实现 20 dBm 最大射频输入功率和 1.5 kV 静电放电稳健性 (HBM)
- 高转换频率 fT=45 Ghz,可在高频下实现同类产品中出色的噪声系数:NFmin = 0.8 dB @ 5.5 GHz, 3V, 5 mA
- 高增益,5.5 GHz、3V、15 mA 条件下 Gms = 22 dB
- 5.5 GHz、3V、15 mA 条件下 OIP3 = 21 dBm
- 体积小,采用小尺寸架构无引线封装
- 根据 JEDEC47/20/22 相关测试,符合工业应用要求
潜在应用
- 移动、便携和固定连接应用:WLAN 802.11a/b/g/n、WiMax 2.5/3.5/5 GHz、UWB
- 用于卫星通信系统:导航系统(GPS、格洛纳斯)、卫星广播 (SDAR、DAB) 和 C 频段 LNB
- 多媒体应用,比如便携电视、有线电视、调频广播
- RKE、AMR 和 Zigbee 等 ISM 应用以及新兴无线应用
支持