BFP843
综述
BFP843 是一种低噪声宽带预匹配射频异质结双极晶体管 (HBT)。
特征描述
- 高端射频性能和稳健性的独特组合:最大射频输入功率为 20 dBm,静电放电硬度为 1.5 kV
- 高转换频率可在高频下实现出色的同类噪声性能:在 5.5 GHz、1.8 V、8 mA 条件下 Nfmin = 1.2 dB
- 高增益,5.5 GHz、1.8 V、15 mA 条件下 Gms = 17 dB
- OIP3 = 19.5 dBm@ 5.5 GHz, 1.8 V, 15 mA
- 低电压应用的理想之选,例如,VCC = 1.2 V 和 1.8 V(2.85 V, 3.3 V, 3.6 V 要求对应的集电极电阻)
潜在应用
无线通信:WLAN、WiMAX 和蓝牙
卫星通信系统:卫星广播 (SDAR、DAB)、导航系统(例如 GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略)
支持