Home 产品分类 射频与无线控制 射频晶体管 Low Noise RF Transistors BFR340F BFR340F 综述 NPN硅RF晶体管 特征描述 通用低噪声放大器 特别适用于低电流运行 高阻断电压支持用于汽车应用 1mA、1.5V、1.9GHz 条件下,最低噪声系数 1.0 dB 小型封装 1.2 x 1.2 mm2,具有可见引线 无铅,符合 (RoHS )封装 根据AEC-Q101提供的认证报告 潜在应用 无线通信 射频前端放大器和振荡器应用 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系