BFR740L3RH
综述
BFP740L3RH 是硅锗碳 (SiGe:C) NPN 异质结宽带双极射频晶体管 (HBT)。
特征描述
- 1.9 GHz条件下,低噪声系数NFmin = 0.5 dB;5.5 GHz、3 V、6 mA 条件下, 低噪声系数NFmin = 0.8dB
- 高电源增益,5.5 GHz、3 V、15 mA 条件下 Gms = 20 dB
- 体积小,采用小尺寸架构无引线封装
潜在应用
- 无线通信:WLAN 2.4 GHz 和 5-6 GHz 频段、WiMAX 和 UWB
- 用于卫星通信系统:导航系统(GPS、格洛纳斯)、卫星广播 (SDAR、DAB) 和 C 频段 LNB
- 多媒体应用,比如便携电视、有线电视、调频广播
- RKE、AMR 和 Zigbee 等 ISM 应用以及新兴无线应用
支持