BFR843EL3
综述
BFR843EL3 适用于高速低功耗应用的低噪声双频带预匹配放大器,采用小体积 TSLP 封装。
特征描述
- 高端射频性能和稳健性的独特组合:最大射频输入功率为 20 dBm,静电放电硬度为 1 kV
- 高转换频率可在高频下实现出色的同类噪声性能:在 2.4 GHz、1.8 V、8 mA 条件下 Nfmin = 1 dB,在 5.5 GHz、1.8 V、8 mA 条件下 Nfmin = 1.15 dB
- 高增益,2.4 GHz,1.8V,15 mA 时 Gms = 24 dB,5.5 GHz、1.8V、15 mA 条件下 Gms=21.5 dB
- OIP3 = 20.5 dBm@2.4 GHz,1.8 V, 15 mA;20.5 dBm@5.5 GHz, 1.8 V, 15 mA
- 低电压应用的理想之选,例如,VCC = 1.2 V 和 1.8 V(2.85 V, 3.3 V, 3.6 V 要求对应的集电极电阻)
- 体积小,采用小尺寸架构无引线封装
潜在应用
- 无线通信: WLAN 2.4GHz 和 5-6 GHz 频带、宽带 LTE 或 WiMAX LNA
- 卫星导航系统 (例如 GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略...)和卫星 C 频段 LNB(一级和二级 LNA)
支持