无线控制接收器
功耗极低,适用低于 1 GHz 频段的单芯片 ASK 和 ASK/FSK 超外差接收器 (SHR)
无线控制接收器 子类别
让您的应用实现低于 1 GHz 的无线射频解决方案。无线控制是日常生活中不可或缺的一部分。从车库门开启器到入侵和火灾警报器,再到智能计量系统,无线设备是一种经济高效、坚固且久经考验的控制各种应用的方式。
- 集成 LNA 和 IF 滤波器
- 主机微控制器负载
- 开发工作量显著降低
- 出色的阻塞性能
- 多渠道功能
- 最高的汽车质量标准
- 长期可用性
- 高度复杂的开发人员。工具
- 快速启动协议示例
利用高灵敏度和低功耗接收器 IC 降低复杂性
英飞凌的无线控制接收器系列由一组功耗极低的单芯片 ASK 和 ASK/FSK 超外差接收器 (SHR) 组成,适用于低于 1 GHz 的频段。这些 IC 具有很高的集成度,只需要几个外部组件。
它们结合了长距离、低能耗和灵活适应客户要求等听起来矛盾的组合。此外,经过优化的产品系列提供了最佳的成本特征比。从极低的软件开发工作量、多协议处理和用于多种应用的单个设备(RKE+TPMS+PKE+REMOTE Start),到实现高灵敏度、内部中频滤波器和最少的外部元件数量的集成 LNA,多频段、多通道接收器系列通过最高集成度减少了物料清单。
无线控制接收器系列的特点包括最高灵敏度和低电流消耗,包括低系统电流消耗。 只要接收到不需要的射频信号,SmartLewis Rx+ 设备就会向微控制器提供完全恢复的有效载荷数据,而 MCU 就会保持睡眠状态。
功能强大的软件开发评估套件,便于配置
ITDA5240/35/25 评估套件包括一个基于 SmartLEWIS RX+ 的射频评估板和可选的 SmartLEWIS 系统接口板 (SIB),可轻松连接到 PC。带有图形用户界面 (GUI) 的强大软件工具可轻松配置自主接收器,并支持您的无线控制应用程序开发。
TDA5240/35/25评估套件的特点包括射频板、天线以及PC通信软件。SmartLewis RX+ 评估套件适用于 315、434、868 和 915 MHz。
单通道或多通道无线控制接收器 IC 产品组合
产品系列成员的区别主要在于多通道或单通道以及数字基带功能。有关更多详细信息,请查看文档部分中的选择指南,请参阅第 3 页 – 表 SmartLEWIS™ Rx+ 选择指南。
主要特征
该系列器件包含一个低噪声放大器(LNA)、一个双平衡混频器、一个完全集成的VCO、一个PLL合成器和一个晶体振荡器。所有器件均经过针对性设计,以实现在最低电流消耗下拥有最佳的接收灵敏度,同时提供额外的关断功能,从而进一步优化电池寿命。
如果您的应用要求可适当降低(如在有限的温度范围内),您可以选择英飞凌TDA72xx系列产品。该系列接收器产品能够提供高质量表现,同时拥有价格优势,适用于汽车领域以外的应用。
SmartLEWIS™RX接收器在功能性层面开启全新时代,其中包含多通道、多协议处理以及带有自查询功能的数字基带处理。此外,该高度集成的接收器芯片系列还拥有更多卓越优势。
SmartLEWIS™RX+接收器系列作为其后续产品,具有更高的灵敏度和更高的集成度。 了解更多
- TDA 520x - ASK接收器系列
- TDA 521x - ASK/FSK接收器系列
- TDA 522x - 搭载可切换峰值检测器的ASK/FSK接收器系列
- TDA 72xx - 专用于非汽车应用的ASK/FSK接收器
- TDA 5240/35/25 - 拥有基带处理功能的多通道SmartLEWIS™RX + ASK/FSK高灵敏度接收器系列
Related links
- 远程控制
- 安全及报警系统
- 家居自动化
- 工业控制
- 自动读表(AMR)
- 低比特率通信系统
- 遥控无钥门禁(RKE)
- 胎压监测系统(TPMS)