TDA5225
综述
看似矛盾的组合正是接收器设计所面临的日益严苛的要求:远距离、低能耗、灵活适应客户要求。您认为这需要投入大量开发精力,在设计中额外增加昂贵的器件?全新高灵敏度、低功率接收器系列 SmartLEWIS RX+ 帮您解决这一难题。SmartLEWIS RX+ 系列产品包括 TDA5240、TDA5235 和 TDA5225,需要极少外部器件即可满足所有要求。
灵活性
- 多频带、多频道接收器
- 软件开发要求极低,特别是 TDA5240/TDA5235
- 多协议处理
- 一款器件适用于多种应用(RKE+TPMS+远程启动)
- 英飞凌发射器和即将推出的收发器系列补充产品组合
低成本
- 通过高集成度降低物料成本
- 集成 LNA 实现高灵敏度
- 内部 IF 滤波器(可以选择使用外部滤波器)
- 外部元件数量极少
- 产品系列经过优化,最具性价比
特征描述
- 高灵敏度接收器:FSK 型号典型值 -118 dBm,ASK 型号典型值 -116 dBm
- 自主接收模式降低主处理器噪声、提高灵敏度并降低系统功耗
- 多达 4 (TDA5240)/2 (TDA5235) 并行参数设置,多达 12 个不同
- 频道(仅 TDA5240)
- 多种嵌入式编码和调制方案
- 超快速回退唤醒标准减少接收器在无可用数据时的活动时间
潜在应用
- 远程无钥匙进入系统
- 远程启动应用
- 胎压监测
- 远程控制装置
- 无线警报系统
- 远程计量
支持