SLM 10TLC002L
综述
CIPURSE™ move
具有 CIPURSE™ 功能的非接触式安全存储器
CIPURSE™L Profile 兼容的安全产品 CIPURSE™ move 是从现有系统(如没有安全遗留的系统)迁移到最新更先进安全体系结构(如 CIPER ™)的理想产品。
特征描述
硬件
- 芯片硬件基于成熟 CMOS 技术
- 17pF 芯片输入电容„
- 工作温度范围 -25°C 至 +70°C
- 提供锯切、凸起晶片或非接触式模块 MCC8
内存组织
- ISO/IEC 7816-4文件系统„
- 304字节(2.4 kbit)用户内存
- 二进制、线性记录和值记录文件
- 一个可配置的 CIPURSE™ 应用程序
- 一个可配置的 PxSE 应用程序
- 每个 CIPURSE™ 应用程序最多可配置3个基本文件
潜在应用
- 自动收费(AFC)系统„
- 活动票务
- 访问管理
- 忠诚度与认同度
- 小额支付
- NFC
支持